The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Q.1
  • Utič­nice - Berker Q.1
  • 47206086
  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica, ŠUKO, 2-struka, kombinacija sa okvirom, Q.1/Q.3, antracit pliš 47206086

EAN
4011334380047
Pakovanje
5 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Utičnica, ŠUKO, 2-struka, kombinacija sa okvirom, Q.1/Q.3, antracit pliš

47206086

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Napon
  • Nazivni napon
    250 V
  • Nazivni napon
    250 - 250 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Mate­ri­jali
  • Boja
    Antracit
  • RAL kod
    7021
  • Obrada povr­šine
    Baršu­nas­to/­pliš
  • Mate­rijal
    Duro­plas­tika
  • Obrada
    Laki­rano
Dimen­zije
  • Visina
    11 mm
  • Broj jedi­nica
    1
  • Ugra­đena dubina
    32 mm
Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Stezaljka utikača
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Plug-in veza
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima
Oprema
  • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
    SCHUKO
  • Roti­rani centralni umetak
    Ne
  • Sa zglobnim poklopcem
    Ne
  • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
    Ne
  • Sa signalnom lampom
    Ne
  • Sa bravom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Kapa­citet
  • Broj modula
    2
Sigur­nost
  • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
    Ne
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK02
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Funk­cije
  • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
    Ne
  • Sa funk­cij­skom rasvjete
    Ne
  • Pove­zani sistemi
    Berker Q.x

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration 47206086
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 47206086  | Hager

    Slika proizvoda 47206086

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 47206086  | Hager

    Hager Product data sheet 47206086

    Utičnica, ŠUKO, 2-struka, kombinacija sa okvirom, Q.1/Q.3, antracit pliš

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02

    PDF
    451,70 kB
Više dokumentacije

Rezervni dio

Pogledajte više

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    3313076086 - Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, Q.1, antracit
    3313076086
    Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, Q.1, antracit
  • 2
    3313076089 - Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, Q.1, p.bijela
    3313076089
    Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, Q.1, p.bijela
  • 3
    53420219 - Utičnica, Britanski stand, 13A, sa zašt.za dje i prekidačem, Arsys, p.bijela
    53420219
    Utičnica, Britanski stand, 13A, sa zašt.za dje i prekidačem, Arsys, p.bijela
  • 4
    3313076084 - Maska za utičnicu, Britanski standard, Q.1/Q.3/Q.7, aluminij pliš, lakirano
    3313076084
    Maska za utičnicu, Britanski standard, Q.1/Q.3/Q.7, aluminij pliš, lakirano
  • 5
    53420216 - Utičnica, Britanski stand, 13A, sa zašt.za dje i prekidačem, Arsys, antracit mat
    53420216
    Utičnica, Britanski stand, 13A, sa zašt.za dje i prekidačem, Arsys, antracit mat

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina