Utičnica, ŠUKO, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina 47157004
Također dostupno u
Boja proizvoda - Nehrđajući čelik
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon250 V
Električna struja
-
Nazivna struja In16 A
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
BojaNehrđajući čelik
-
RAL kodSlično kao RAL. 9022
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Nehrđajući čelik
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Broj jedinica1
-
Montažna dubina ugradbenih kutija31 mm
-
Ugrađena dubina32 mm
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaPriključna klema
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta vezePlug-in veza
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža kralama
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula1
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Funkcije
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
Identifikacija
-
Sa otiskomNe
-
Povezani sistemiK.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 47157004
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 47157004
Utičnica, ŠUKO, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-05
PDF484,13 kB
Više dokumentacije