Utičnica, sa FID zašt.sklopkom i zaštitom za djecu, K.5, aluminij lakirano 47087003
Tehničke karakteristike
-
Nazivni napon250 V
-
Nazivna struja In16 A
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
BojaAluminij
-
RAL kodSlično kao RAL. 9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaLakirano
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Broj jedinica1
-
Ugrađena dubina31,90 mm
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža kralama
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Broj modula1
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaDa
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
-
Sa otiskomNe
-
Povezani sistemiK.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 47087003
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 47087003
Utičnica, sa FID zašt.sklopkom i zaštitom za djecu, K.5, aluminij lakirano
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (DE-EN-NL, 2021-01)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2010-12-02
PDF789,92 kB
Manual for 4708xx - SCHUKO socket outlet with residual current circuit-breaker (EN, 2010-12)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2020-01-01
PDF221,68 kB