Utičnica, podatkovna, 8/8P, modularna, širmovana 4588
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (8)Obavezni dodatak
Tehničke karakteristike
Frekvencija
-
Bandwith prijenosa500 - 500 MHz
Oprema
-
Broj izlaza2
-
Sa zglobnim poklopcemNe
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-40 - 70 °C
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kodSlično kao RAL. 9005
-
MaterijalMetal, Plastika
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaUAE/IAE (ISDN)
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Napon
-
Nazivni napon72 V
Električna struja
-
Nazivna struja In0,50 A
Dimenzije
-
Ugrađena dubina35 mm
Tekst
-
IzlazSa ravnim izlazom
-
NaponPrikladno za PoE+
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima, Bez krala
-
Kategorija/ulazi/portoviCat.6A iso, klasa EA, oklopljen
-
ZaštitaSa opcionalnim poklopcima za zaštitu od prašine
-
Nosač ploča/nosiviprstenVanjske ušice na potpornom prstenu mogu se odlomiti za postizanje okruglog dizajna
-
Vrsta vezeSa IDC stezaljkama
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 4588
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 4588
Utičnica, podatkovna, 8/8P, modularna, širmovana
PDF
Više dokumentacije