The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 457209
    EAN
    4011334051176
    Pakovanje
    10 Komadi

    Utičnica za zvučnike, jezgro, polarna bijela mat 457209

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica za zvučnike, jezgro, polarna bijela mat

    457209

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (14)
    Previous
    Previous
    10331909
    10331909
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10331606
    10331606
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.3/B.7, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10331404
    10331404
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.7, aluminij mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10338919
    10338919
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, polarna bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10338912
    10338912
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10336089
    10336089
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, Q.1/Q.3, polarna bijela, pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 10331909

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 10331606

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 10331404

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.7, aluminij mat

      0,00 €  / *
    • 10338919

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10338912

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10336089

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, Q.1/Q.3, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 10336086

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10336084

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 6810338989

      Centralna ploča za TDO utičnicu, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 6810338982

      Centralna ploča za TDO utičnicu, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 6810331606

      Centralna ploča za TDO utičnicu, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 6810331404

      Centralna ploča za TDO utičnicu, B.7, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 6810336086

      Centralna ploča za TDO utičnicu, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 6810347006

      Centralna ploča za TDO utičnicu, sa poljem za natpis, K.1, antracit mat, lakiran

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Utič­nica za zvučnik
    • Presjek vodiča
      10 - 10 mm²
    • Broj priklju­čaka
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      45 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      0
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža kralama, Vijčani spoj
    Oprema
    • Zašti­ćeno
      Ne
    • Sa poklopcem za prašinu
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    Napon
    • Nazivni napon
      60 V

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 457209
    PDF
    RoHS report 457209
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 457209  | Hager

      Slika proizvoda 457209

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 457209  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 457209

      Utičnica za zvučnike, jezgro, polarna bijela mat

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      366,28 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina