Utičnica za zvučnike, jezgro, antracit mat 457205
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (14)Obavezni dodatak
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaUtičnica za zvučnik
-
Presjek vodiča10 - 10 mm²
-
Broj priključaka1
Materijali
-
BojaAntracit
-
RAL kodSlično kao RAL. 7021
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina45 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija32 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža kralama
Oprema
-
ZaštićenoNe
-
Sa poklopcem za prašinuNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Napon
-
Nazivni napon60 V
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 457205
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 457205
Utičnica za zvučnike, jezgro, antracit mat
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF366,28 kB
Više dokumentacije