Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat 450009
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (8)Obavezni dodatak
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaTAE
-
Presjek vodiča0 - 0 mm²
-
Broj priključaka3
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
Dimenzije
-
Visina70 mm
-
Širina70 mm
-
Dubina29 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija29 mm
-
Ugrađena dubina22 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža kralama
Oprema
-
ZaštićenoNe
-
Sa poklopcem za prašinuNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Napon
-
Nazivni napon125 V
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 450009
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 450009
Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF363,50 kB
Više dokumentacije