The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 4470
    EAN
    4011334029151
    Pakovanje
    10 Komadi

    Kutija za izvod za kablove za ER module 4470

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kutija za izvod za kablove za ER module

    4470

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (8)
    Previous
    Previous
    10191909
    10191909
    Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, S.1/B.3/B.7, pol.bijela mat, plastika
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10191606
    10191606
    Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, B.3/B.7, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10191404
    10191404
    Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, B.1, aluminij mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10198989
    10198989
    Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10198982
    10198982
    Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, B.1, bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10196089
    10196089
    Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, Q.1/Q.3, p.bijela, pliš, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 10191909

      Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, S.1/B.3/B.7, pol.bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 10191606

      Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 10191404

      Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, B.1, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10198989

      Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10198982

      Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, B.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10196089

      Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, Q.1/Q.3, p.bijela, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10196086

      Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, Q.1/Q.3, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10196084

      Centralna ploča za izlaz kabla i VDo kutije, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža kralama, Vijčani spoj
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      44,40 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika

    Ekološka vrijednost

    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 4470
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 4470  | Hager

      Slika proizvoda 4470

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 4470  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 4470

      Kutija za izvod za kablove za ER module

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      375,36 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina