The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 4468
    EAN
    4011334164852
    Pakovanje
    10 Komadi

    Izvod za kablove ER modularni umeci 4468

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Izvod za kablove ER modularni umeci

    4468

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (8)
    Previous
    Previous
    10191909
    10191909
    Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, S.1/B.3/B.7, pol.bijela mat, plastika
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10191606
    10191606
    Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, B.3/B.7, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10191404
    10191404
    Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, B.1, aluminij mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10198989
    10198989
    Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10198982
    10198982
    Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, B.1, bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10196089
    10196089
    Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, Q.1/Q.3, p.bijela, pliš, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 10191909

      Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, S.1/B.3/B.7, pol.bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 10191606

      Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 10191404

      Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, B.1, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10198989

      Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10198982

      Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, B.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10196089

      Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, Q.1/Q.3, p.bijela, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10196086

      Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, Q.1/Q.3, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10196084

      Centralna ploča za izlaz kabla i VDo kutije, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Broj priklju­čaka
      0
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža kralama, Vijčani spoj
    Dimen­zije
    • Visina
      70 mm
    • Širina
      70 mm
    • Dubina
      35 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 4468
    PDF
    RoHS report 4468
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 4468  | Hager

      Slika proizvoda 4468

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 4468  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 4468

      Izvod za kablove ER modularni umeci

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-07

      PDF
      234,56 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina