Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1, p.bijela • 41432089 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker R.1
            • Utič­nice - Berker R.1
            • 41432089
            41432089 - Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
            41432089 - Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

            Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

            41432089

            41432089 - Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
            41432089 - Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
            • Preki­dači i utič­nice

            Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 41432089

            EAN
            4011334366614
            Pakovanje
            10 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače
            • 1914

              Zamjenska krala, dodatak (set=20 kom.)

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              16 A
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Napon
            • Nazivni napon
              250 V
            • Nazivni napon
              250 - 250 V
            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              Vijčana stezaljka
            • Vrsta montaže
              Montaža vijcima, Montaža kralama
            Sigur­nost
            • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
              Ne
            • Otpor­nost na udarce IK
              IK05
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            Dimen­zije
            • Montažna dubina ugrad­benih kutija
              31 mm
            • Ugra­đena dubina
              32 mm
            • Visina
              71 mm
            • Širina
              71 mm
            • Broj jedi­nica
              1
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Polarna bijela
            • RAL kod
              9010
            • Obrada povr­šine
              Sjajno
            • Mate­rijal
              Termo­plas­tika
            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              PŽ montaža
            Oprema
            • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
              SCHUKO
            • Roti­rani centralni umetak
              Ne
            • Sa zglobnim poklopcem
              Ne
            • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
              Ne
            • Sa signalnom lampom
              Ne
            • Sa bravom
              Ne
            Pribor
            • Ima polje za ozna­ča­vanje
              Ne
            Kapa­citet
            • Broj modula
              1
            Tekst
            • Otisak
              Bez otiska/nat­pisa
            • Poklopac
              Poklopac centralne ploče
            • Zaštita
              Bez pobolj­šane zaštite od kontakta
            • Vrsta veze
              Sa uvrtnim lift stezalj­kama
            • Pove­zane serije
              Berker R.1, Berker R.3

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,92 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,33 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 41432089  | Hager

              Slika proizvoda 41432089

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02

              PDF
              451,70 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              47432089 - Utičnica, SCHUKO, R.1/R.3/R.8, polarna bijela sjajna
              47432089
              Utičnica, SCHUKO, R.1/R.3/R.8, polarna bijela sjajna
            • 2
              47432045 - Utičnica, ŠUKO, R.1/R.3, crna sjajna
              47432045
              Utičnica, ŠUKO, R.1/R.3, crna sjajna
            • 3
              47232089 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
              47232089
              Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
            • 4
              47232045 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna
              47232045
              Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna
            • 5
              41432045 - Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, crna sjajna
              41432045
              Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, crna sjajna

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina