• 382210
    EAN
    4011334190738
    Pakovanje
    10 Komadi

    Prekidač, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, 382210

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Prekidač, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar,

    382210

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (12)
    Previous
    Previous
    15068982
    15068982
    Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1, bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15068989
    15068989
    Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15061909
    15061909
    Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1/B.3/ B.7, p.bijela mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15061606
    15061606
    Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, B.3/ B.7, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15061404
    15061404
    Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, B.7, aluminij mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15066089
    15066089
    Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 15068982

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 15068989

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 15061909

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1/B.3/ B.7, p.bijela mat

      0,00 €  / *
    • 15061606

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, B.3/ B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 15061404

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, B.7, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15066089

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, Q.1/Q.3, p.bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 15066086

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 15066084

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, Q.1/Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 15047109

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.1, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 15047106

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15047103

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.5, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15047104

      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, K.5, nehrđajući čelik mat

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Tip preki­dača za žalu­zine
      2-polni prekidač
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Tekst
    • Promjena načina rada
      Sa neutralnim polo­žajem
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Način insta­la­cije
      Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima, Bez krala
    • Funk­cija
      Sa funk­cijom zaklju­ča­vanja

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 382210
    PDF
    RoHS report 382210
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 382210  | Hager

      Slika proizvoda 382210

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 382210  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 382210

      Prekidač, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar,

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)  | Hager

      Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2021-11-08

      PDF
      313,71 kB
      Slika Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)  | Hager

      Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2009-11-19

      PDF
      190,73 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina