Prekidač, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, 382210
EAN
4011334190738
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Kontrole i indikatori
-
Tip prekidača za žaluzine2-polni prekidač
Napon
-
Nazivni napon250 V
-
Povezane serijeBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Tekst
-
Promjena načina radaSa neutralnim položajem
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima, Bez krala
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 382210
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB
Više dokumentacije