Prekidač, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44 382120
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (7)Obavezni dodatak
Tehničke karakteristike
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
-
Tip prekidača za žaluzine1-polni prekidač
-
Nazivni napon250 V
-
Struja uklapanja/isklapanja10 AX (100W LED (SBL))
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
-
Ingress Protection (IP) klasaIP44
-
Promjena načina rada1-polni, Sa neutralnim položajem
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima, Bez krala
-
FunkcijaSa funkcijom zaključavanja
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 382120
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 382120
Prekidač, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB