Utičnica, HDMI, K.5, n.čelik • 3315427004 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker K.5
  • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker K.5
  • 3315427004
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
455401 - Utičnica UAE, 8P, 1930/Glas/R.classic, širmovana cat.6/Class E
455401
Utičnica UAE, 8P, 1930/Glas/R.classic, širmovana cat.6/Class E
2
14831909 - Centralna ploča za antentsku utičnicu, sa 4 rupe, (Hirschmann), p.bijela mat
14831909
Centralna ploča za antentsku utičnicu, sa 4 rupe, (Hirschmann), p.bijela mat
3
14271606 - Cenralna ploča za 3 MINI-COM modula, K.1/K.5, antracit mat
14271606
Cenralna ploča za 3 MINI-COM modula, K.1/K.5, antracit mat
4
143207 - Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø 22,5 mm, žuta sjajna
143207
Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø 22,5 mm, žuta sjajna
5
450210 - Utičnica, antentska, 2 rupe, TV, FM, jezgro, jedna kutija
450210
Utičnica, antentska, 2 rupe, TV, FM, jezgro, jedna kutija

Utičnica, HDMI, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano

3315427004

  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica, HDMI, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano 3315427004

EAN
4011334330578
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • 9 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • 13137004

    Okvir, 1-struki, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 13237004

    Okvir, 2-struki, K.5, vertikalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 13337004

    Okvir, 3-struki, K.5, vertikalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 13437004

    Okvir, 4-struki, K.5, vertikalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 13537004

    Okvir, 5-struki, K.5, vertikalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 13637004

    Okvir, 2-struki, K.5, horizontalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 13737004

    Okvir, 3-struki, K.5, horizontalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 13837004

    Okvir, 4-struki, K.5, horizontalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 13937004

    Okvir, 5-struki, K.5, horizontalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    HDMI
Dimen­zije
  • Širina
    71 mm
  • Visina
    71 mm
  • Dubina
    28,30 mm
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    18 mm
  • Ugra­đena dubina
    16,80 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika, Nehr­đa­jući čelik
  • Boja
    Nehr­đa­jući čelik
  • RAL kod
    9022
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 85 Hz
Tekst
  • Izlaz
    Sa ravnim izlazom
  • Pove­zane serije
    Berker K.5

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,93 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,35 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 3315427004  | Hager

    Slika proizvoda 3315427004

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)  | Hager

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Slika Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)  | Hager

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-06-20  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-06-20

    PDF
    267,76 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    260205 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
    260205
    USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
  • 2
    260209 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat
    260209
    USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat
  • 3
    450002 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
    450002
    Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
  • 4
    450009 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
    450009
    Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
  • 5
    450502 - Utičnica za zvučnike, High End, jezgro
    450502
    Utičnica za zvučnike, High End, jezgro

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina