Utičnica, VGA, K.5, nehrđajući čelik, lakirano 3315407004
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Okvir za kućne prekidače 9 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 20 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Vrsta priključka/utikačaVGA
-
Broj priključaka1
-
Frekvencija video160 MHz
-
BojaNehrđajući čelik
-
RAL kod9022
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika, Nehrđajući čelik
-
ObradaLakirano
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina23,50 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija14 mm
-
Ugrađena dubina12 mm
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
-
ZaštićenoDa
-
Sa poklopcem za prašinuNe
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiK.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 3315407004
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 3315407004
Utičnica, VGA, K.5, nehrđajući čelik, lakirano
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB