The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 30863522
    EAN
    4011334390206
    Pakovanje
    1 Komad

    Prekidač, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, polarna bijela 30863522

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Prekidač, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, polarna bijela

    30863522

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    13303505
    13303505
    Okvir, 3-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, svijetlosiva mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    13293515
    13293515
    Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, svijetlosiva mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Poklo­pac/so­čiva 3 dostupni proizvodi
    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Poklo­pac/so­čiva
    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače
    • 18223503

      Leća sa simbolom "ključ", W.1, prozirno, set 10 komada

      0,00 €  / *
    • 18223501

      Leća sa simbolom "svjetlo", W.1, prozirno, set 10 komada

      0,00 €  / *
    • 18223502

      Leća sa simbolom "zvono", W.1, prozirno, set 10 komada

      0,00 €  / *
    • 16773500

      LED sijalica, 230V, za prekidač/taster, W.1, crvena

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    • Nazivna struja
      10 A
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža, Nadgrad­na/NŽ
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      9010
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Kontrolni element
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      1
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      12 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      0
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima
    • Vrsta veze
      Sa N-klemom, Sa ubodnim stezalj­kama
    • Rasvjeta
      Sa plavim LED 230 V, Za osvjet­ljenje

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 30863522  | Hager

      Slika proizvoda 30863522

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 30863522  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 30863522

      Prekidač, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, polarna bijela

      PDF
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-03  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-03

      PDF
      82,41 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Više dokumentacije

    Rezervni dio

    Pogledajte više

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina