The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 303520
    EAN
    4011334023371
    Pakovanje
    10 Komadi

    Jezgro prekidača za žaluzine, PŽ 303520

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Jezgro prekidača za žaluzine, PŽ

    303520

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (12)
    Previous
    Previous
    16251909
    16251909
    Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16251606
    16251606
    Tipke, sa simbolom strelice, B.3/B.7, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16251404
    16251404
    Tipke, sa simbolom strelice, B.7, aluminij mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16258982
    16258982
    Tipke, sa simbolom strelice, S.1, bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16256089
    16256089
    Tipke, sa simbolom strelice, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16256086
    16256086
    Tipke, sa simbolom strelice, Q.1/Q.3, antracit pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 16251909

      Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 16251606

      Tipke, sa simbolom strelice, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 16251404

      Tipke, sa simbolom strelice, B.7, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 16258982

      Tipke, sa simbolom strelice, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16256089

      Tipke, sa simbolom strelice, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 16256086

      Tipke, sa simbolom strelice, Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 16256084

      Tipke, sa simbolom strelice, Q.1/Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 14357109

      Tipke, 2 simbola strelice, K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 14357106

      Tipke, 2 simbola strelice, K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 14357103

      Tipke, 2 simbola strelice, K.5, aluminij, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 14357104

      Tipke, 2 simbola strelice, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina

      0,00 €  / *
    • 16258989

      Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Tip preki­dača za žalu­zine
      1-polni prekidač
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Tekst
    • Promjena načina rada
      Sa meha­ničkom i elek­tričnom blokadom za sprje­ča­vanje među­sobnog uklju­či­vanja
    • Vrsta veze
      Sa ubodnim stezalj­kama
    • Način insta­la­cije
      Sa kralama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 303520
    PDF
    RoHS report 303520
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 303520  | Hager

      Slika proizvoda 303520

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 303520  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 303520

      Prekidač za žaluzine, jezgro

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina