- Upravljanje rasvjetom - Berker S.1
- PŽ montaža IP44
- Upravljanje rasvjetom - Berker B.3
- Upravljanje rasvjetom - Berker B.7
- Upravljanje rasvjetom - Berker Q.1
- Upravljanje rasvjetom - Berker Q.3
- Upravljanje rasvjetom - Berker K.1
- Upravljanje rasvjetom - Berker K.5
- Upravljanje rasvjetom - Berker R.1
- Vidjeti više
Prekidač, 2-polni, 16 A, kontrola rasvjete 303212
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (32)Opcionalni dodaci
-
Umetak za iluminaciju/osvjetljenje za prekidače 1 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja16 AX (200W LED (SBL))
-
Nazivna struja In16 A
Instalacija, montaža
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
Napon
-
Nazivni napon250 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
Dimenzije
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Koristi se u višoj IP klasiIP44 u kombinaciji sa setom za plombiranje
Tekst
-
Način instalacijeSa kralama
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
RasvjetaZa nadzorni i krug rasvjete
-
TasterNe
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 303212
-
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-20
PDF236,10 kB
Declaration of conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-20
PDF230,58 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Više dokumentacije