• 303212
    EAN
    4011334230502
    Pakovanje
    10 Komadi

    Prekidač, 2-polni, 16 A, kontrola rasvjete 303212

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Prekidač, 2-polni, 16 A, kontrola rasvjete

    303212

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (32)
    Previous
    Previous
    14257106
    14257106
    Tipka sa oznakom "0", K.1, antracit mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15731404
    15731404
    Tipka, na vijak, sa natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15731606
    15731606
    Tipka, na vijak, sa natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15731909
    15731909
    Tipka, na vijak, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16246084
    16246084
    Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16246086
    16246086
    Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače 1 dostupni proizvodi

    Obavezni dodatak

    • 14257106

      Tipka sa oznakom "0", K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15731404

      Tipka, na vijak, sa natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15731606

      Tipka, na vijak, sa natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 15731909

      Tipka, na vijak, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 16246084

      Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 16246086

      Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 16246089

      Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, p.bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 14177104

      Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.5, nehrđajući čelik

      0,00 €  / *
    • 14177103

      Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.5, aluminij, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 14177106

      Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 14177109

      Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16226084

      Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 16226086

      Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 16226089

      Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 16221909

      Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 16228989

      Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16221606

      Tipka, sa natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 14257109

      Tipka sa oznakom "0", K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16228982

      Tipka, sa natpisom "0", S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 15771404

      Tipka, na vijak, s indikacijom i natpisom "0", B.7. aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *

    Kompletirajte vaš sistem

    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače
    • 160002

      Sijalica za prekidač/taster, kontrola rasvjete, 230V/0, 9 mA, umetak, siva

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      16 AX (200W LED (SBL))
    • Nazivna struja In
      16 A
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Mate­ri­jali
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Osnovni element
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      1
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Koristi se u višoj IP klasi
      IP44 u kombi­na­ciji sa setom za plom­bi­ranje
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Sa kralama
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Rasvjeta
      Za nadzorni i krug rasvjete
    • Taster
      Ne
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Tipka

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 303212
    PDF
    RoHS report 303212
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 303212  | Hager

      Slika proizvoda 303212

    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-20

      PDF
      236,10 kB
      Slika Declaration of conformity  | Hager

      Declaration of conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1014

      PDF
      322,45 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina