Prekidač, 2-polni, 16 A, kontrola rasvjete 303212
EAN
4011334230502
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (34)Opcionalni dodaci
-
Umetak za iluminaciju/osvjetljenje za prekidače 1 dostupni proizvodi -
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 434 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja16 AX (200W LED (SBL))
-
Nazivna struja16 A
Instalacija, montaža
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
Napon
-
Nazivni napon250 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
Dimenzije
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK07
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
Tekst
-
Način instalacijeSa kralama
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
RasvjetaZa nadzorni i krug rasvjete
-
Promjena načina radaSa unaprijed definisanim neutralnim položajem, 2-polni off
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 303212
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 303212
Tehnički list proizvoda hr-HR 2025-07-29
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-20
PDF236,10 kB
Declaration of conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-20
PDF230,58 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Više dokumentacije