The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 260209
    EAN
    4011334467830
    Pakovanje
    1 Komad

    USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat 260209

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat

    260209

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (8)
    Previous
    Previous
    10331909
    10331909
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10331606
    10331606
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.3/B.7, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10331404
    10331404
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.7, aluminij mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10338919
    10338919
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, polarna bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10338912
    10338912
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10336089
    10336089
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, Q.1/Q.3, polarna bijela, pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 10331909

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 10331606

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 10331404

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.7, aluminij mat

      0,00 €  / *
    • 10338919

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10338912

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10336089

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, Q.1/Q.3, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 10336086

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10336084

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • USB priklju­čak/u­tikač
      A
    Napon
    • Ulazni napon
      230 - 230 V
    • Izlazni napon
      5 - 5 V
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      34 mm
    Oprema
    • Broj izlaza
      2
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    • Sa mini osigu­račem
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      9010
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Snaga
    • Izlazna snaga
      15 W
    • Potrošnja ener­gije u stanju priprav­nosti (stan­dby)
      0,15 W
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      0,20 A
    • Izlazna struja
      3.000 mA
    Tekst
    • Konek­tori / džekovi
      Sa 2 USB utič­nice tipa A
    • Osigurač
      Zaštita od kratkog spoja i preop­te­re­ćenja (elek­tro­nički osigu­rač)
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Zaštita
      Bez pobolj­šane zaštite od kontakta

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 260209
    PDF
    RoHS report 260209
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 260209  | Hager

      Slika proizvoda 260209

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 260209  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 260209

      USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)  | Hager

      Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Slika Declaration of conformity  | Hager

      Declaration of conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-16  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina