USB utič za punjenje, 2-struka,3.0A, ant • 260205 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker S.1
            • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
            • 260205
            260205 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
            260205 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat

            USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat

            260205

            260205 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
            260205 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
            • Preki­dači i utič­nice

            USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat 260205

            EAN
            4011334467847
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            1040
            1040
            Centralna ploča za telekomunikacijsku utičnicu 1930/staklo/Palazzo pb, sjajna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            104001
            104001
            Centralna ploča sa TAE-izrezom 1930/Glas/Palazzo crna, sjajna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            10331404
            10331404
            Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.7, aluminij mat
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            10331606
            10331606
            Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.3/B.7, antracit mat
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            10331909
            10331909
            Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Kompletirajte vaš sistem

            Tehničke karakteristike

            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              Vijčana stezaljka
            • USB priklju­čak/u­tikač
              A
            Napon
            • Ulazni napon
              230 - 230 V
            • Izlazni napon
              5 - 5 V
            Dimen­zije
            • Ugra­đena dubina
              32 mm
            • Montažna dubina ugrad­benih kutija
              34 mm
            Oprema
            • Broj izlaza
              2
            Pribor
            • Ima polje za ozna­ča­vanje
              Ne
            • Sa mini osigu­račem
              Ne
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Antracit
            • RAL kod
              7021
            • Obrada povr­šine
              Mat
            Snaga
            • Izlazna snaga
              15 W
            • Potrošnja ener­gije u stanju priprav­nosti (stan­dby)
              0,15 W
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              0,20 A
            • Izlazna struja
              3.000 mA
            Tekst
            • Konek­tori / džekovi
              Sa 2 USB utič­nice tipa A
            • Osigurač
              Zaštita od kratkog spoja i preop­te­re­ćenja (elek­tro­nički osigu­rač)
            • Vrsta veze
              Sa vijčanim stezalj­kama
            • Zaštita
              Bez pobolj­šane zaštite od kontakta

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP dokument International 2021-11-22
            PDF
            332,95 kB
            REACH declaration 260205 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration 260205 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 260205  | Hager

              Slika proizvoda 260205

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)  | Hager

              Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

              Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

              PDF
              2,67 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-29

              PDF
              178,20 kB
              Slika Declaration of conformity  | Hager

              Declaration of conformity

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-16

              PDF
              182,67 kB
              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-16  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-16

              PDF
              112,25 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              28828989 - Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
              28828989
              Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
            • 2
              260209 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat
              260209
              USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat
            • 3
              450002 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
              450002
              Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
            • 4
              450009 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
              450009
              Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
            • 5
              450502 - Utičnica za zvučnike, High End, jezgro
              450502
              Utičnica za zvučnike, High End, jezgro

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina