• 260205
    EAN
    4011334467847
    Pakovanje
    1 Komad

    USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat 260205

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat

    260205

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (8)
    Previous
    Previous
    10331909
    10331909
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10331606
    10331606
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.3/B.7, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10331404
    10331404
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.7, aluminij mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10338919
    10338919
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, polarna bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10338912
    10338912
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    10336089
    10336089
    Centralna ploča sa TAE-izrezom, Q.1/Q.3, polarna bijela, pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 10331909

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 10331606

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 10331404

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.7, aluminij mat

      0,00 €  / *
    • 10338919

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10338912

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10336089

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, Q.1/Q.3, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 10336086

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10336084

      Centralna ploča sa TAE-izrezom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • USB priklju­čak/u­tikač
      A
    Napon
    • Ulazni napon
      230 - 230 V
    • Izlazni napon
      5 - 5 V
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      34 mm
    Oprema
    • Broj izlaza
      2
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    • Sa mini osigu­račem
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    • RAL kod
      7021
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Snaga
    • Izlazna snaga
      15 W
    • Potrošnja ener­gije u stanju priprav­nosti (stan­dby)
      0,15 W
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      0,20 A
    • Izlazna struja
      3.000 mA
    Tekst
    • Konek­tori / džekovi
      Sa 2 USB utič­nice tipa A
    • Osigurač
      Zaštita od kratkog spoja i preop­te­re­ćenja (elek­tro­nički osigu­rač)
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Zaštita
      Bez pobolj­šane zaštite od kontakta

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 260205
    PDF
    RoHS report 260205
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 260205  | Hager

      Slika proizvoda 260205

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 260205  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 260205

      USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)  | Hager

      Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Slika Declaration of conformity  | Hager

      Declaration of conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-16  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina