EAN
4011334467847
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Povezivost
-
Vrsta priključka/utikačaVijčana stezaljka
-
USB priključak/utikačA
Napon
-
Ulazni napon230 - 230 V
-
Izlazni napon5 - 5 V
Dimenzije
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Ugrađene ugradbene kutije34 mm
Oprema
-
Broj izlaza2
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Sa mini osiguračemNe
Materijali
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
-
Obrada površineMat
Snaga
-
Izlazna snaga15 W
-
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)0,15 W
Električna struja
-
Nazivna struja0,20 A
-
Izlazna struja3.000 mA
Tekst
-
Konektori / džekoviSa 2 USB utičnice tipa A
-
OsiguračZaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
ZaštitaBez poboljšane zaštite od kontakta
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 260205
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-16
PDF112,25 kBDeklaracija o usklađenosti International 2022-11-29
PDF178,20 kBDeklaracija o usklađenosti International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Više dokumentacije