The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 2041
    EAN
    4011334020639
    Pakovanje
    1 Komad

    Mehanički uklopni sat, 2-polni, vrijeme rada max 120 min 2041

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Mehanički uklopni sat, 2-polni, vrijeme rada max 120 min

    2041

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (13)
    Previous
    Previous
    16357109
    16357109
    Centralna ploča za mehanički tajmer 120 min, K.1, polarna bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16357106
    16357106
    Centralna ploča za mehanički tajmer 120 min, K.1, antracit mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16357103
    16357103
    Centralna ploča za mehanički tajmer 120 min, K.5, aluminij, aluminij eloksiran
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16357104
    16357104
    Centralna ploča za mehanički tajmer 120 min, K.5, nehrđajući čelik
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16332089
    16332089
    Centralna ploča za mehanički tajmer, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16332045
    16332045
    Centralna ploča za mehanički tajmer, R.1/R.3, crna sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 16357109

      Centralna ploča za mehanički tajmer 120 min, K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16357106

      Centralna ploča za mehanički tajmer 120 min, K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 16357103

      Centralna ploča za mehanički tajmer 120 min, K.5, aluminij, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 16357104

      Centralna ploča za mehanički tajmer 120 min, K.5, nehrđajući čelik

      0,00 €  / *
    • 16332089

      Centralna ploča za mehanički tajmer, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16332045

      Centralna ploča za mehanički tajmer, R.1/R.3, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 16336089

      Centralna ploča za mehanički tajmer, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 16336086

      Centralna ploča za mehanički tajmer, Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 16338982

      Centralna ploča za mehanički tajmer, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16338989

      Centralna ploča za mehanički tajmer, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16331909

      Centralna ploča za mehanički tajmer, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 16331606

      Centralna ploča za mehanički tajmer, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 16331404

      Centralna ploča za mehanički tajmer, B.7, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    • Nazivni napon
      250 - 250 V
    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      16 A
    • Nazivna struja In
      16 A
    Funk­cije
    • Vrijeme rada
      120 min
    Tekst
    • Promjena načina rada
      2-polni off
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    • Klema
      Sa rednom stezaljkom
    • Način insta­la­cije
      Bez krala
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      32,30 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 2041
    PDF
    Hager RoHS report 2041
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 2041  | Hager

      Slika proizvoda 2041

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 2041  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 2041

      Mehanički uklopni sat, 2-polni, vrijeme rada max 120 min

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      dc23-1059

      PDF
      202,45 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina