20316084
EAN
4011334443285
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon24 - 24 V
Postavke
-
Zadana vrijednost komfor moda5 - 30 °C
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja4 A
Oprema
-
Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja0,50 K
Uvjeti korištenja
-
Klasa energetske učinkovitostiI (1%)
Materijali
-
BojaAluminij
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaLakirano
Tekst
-
Način instalacijeBez krala
-
Termalna recirkulacijaSa termičkim povratom
-
Vrsta vezeSa ubodnim stezaljkama
-
OtisakSa otiskom
-
Povezane serijeBerker Q.1, Berker Q.3
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 20316084
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2015-08-27
PDF495,19 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-24
PDF300,17 kBDeklaracija o usklađenosti International 2021-08-24
PDF288,44 kB
Više dokumentacije