Ugradbena kutija 2-struka za TS senzor narandžasta, mat 1870
EAN
4011334294092
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (42)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 5 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina139 mm
-
Širina68 mm
-
Promjer68 mm
-
Dubina75 mm
Veza
-
Broj uvoda za vodiče12
Kabal
-
Promjer kabla11 mm
Kompatibilnost
-
Može se spojitiNe
Materijali
-
MaterijalTermoplastika
-
BojaNarandžasta
-
Obrada površineMat
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP3X
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 1870
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 1870
Ugradbena kutija 2-struka za TS senzor narandžasta, mat
PDF
Više dokumentacije