TS senzor, komfor, stak, 3-str, R.1, cr • 75143865 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

        Menu
        • Katalog
        • Rješenja
          witty punjači
          Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
          Saznajte više
          • Rješenja
          • Aplikacija naših rješenja
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi
            • Pogledajte sve
            witty punjači
            Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
            Saznajte više
          • Za Vaš projekat
            • Porodična kuća
            • Kancelarije
            • Hotel
            • Trgovine
            • Višespratnice
            • Pogledajte sve
            witty punjači
            Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
            Saznajte više
          • Rješenja za vaš posao
            • Instalateri
            • Projektanti
            • Arhitekti
            • Izrada elektro ormara
            • Sistem integratori
            • Krajnji korisnici
            • Pogledajte sve
            witty punjači
            Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
            Saznajte više
          • Reference
            witty punjači
            Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
            Saznajte više
          • Pogledajte sve
        • Alati
          hagercad
          Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
          Otkrijte više
          • Alati
          • BIM (Building Information Modeling)
            hagercad
            Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
            Otkrijte više
          • Hagercad 6
            hagercad
            Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
            Otkrijte više
          • Pogledajte sve
        • Inspiracija i informacije
          Katalozi | Brošure
          Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
          Saznajte više
          • Inspiracija i informacije
          • Dokumentacija
            Katalozi | Brošure
            Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
            Saznajte više
          • Trening
            Katalozi | Brošure
            Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
            Saznajte više
          • Pogledajte sve
        • Podrška
          Kontakt formular
          Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
          Kontaktirajte nas
          • Podrška
          • Pitanja
            • witty punjači za električna vozila
            • Generalna, opšta pitanja
            • Pogledajte sve
            Kontakt formular
            Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
            Kontaktirajte nas
          • Pogledajte sve
        • O nama
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
          • O nama
          • Vijesti
            Naša priča
            Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
            Naš DNK
          • Održivost
            Naša priča
            Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
            Naš DNK
          • Kontakt osobe
            Naša priča
            Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
            Naš DNK
          • Kontakt
            Naša priča
            Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
            Naš DNK
          • Newsletter
            Naša priča
            Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
            Naš DNK
          • Noviteti
            Naša priča
            Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
            Naš DNK
          • Pogledajte sve
        • Pogledajte sve kategorije
        Account
        • Katalog
        • Pametno uprav­ljanje objek­tima
        • Senzori
        • Touch senzori R.1/R.3
        • 75143865
        75143865 - Touch senzor, komfor, staklo, 3-struki, sa BCU , R.1, KNX, crna
        75143865 - Touch senzor, komfor, staklo, 3-struki, sa BCU , R.1, KNX, crna
        75143865 - Touch senzor, komfor, staklo, 3-struki, sa BCU , R.1, KNX, crna

        Touch senzor, komfor, staklo, 3-struki, sa BCU , R.1, KNX, crna

        75143865

        75143865 - Touch senzor, komfor, staklo, 3-struki, sa BCU , R.1, KNX, crna
        75143865 - Touch senzor, komfor, staklo, 3-struki, sa BCU , R.1, KNX, crna
        75143865 - Touch senzor, komfor, staklo, 3-struki, sa BCU , R.1, KNX, crna
        • Pametno uprav­ljanje objek­tima

        Touch senzor, komfor, staklo, 3-struki, sa BCU , R.1, KNX, crna 75143865

        EAN
        4011334381082
        Pakovanje
        1 Komad
        Cijena
        na zahtjev

        You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

        Dodajte u listu
        Dodajte u listu

        Prijava za kreaciju liste proizvoda

        Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

        Kreirajte račun Prijava
        • Dodaci
        • Tehničke karakteristike
        • Ekološka vrijednost
        • Dokumentacija
        • Više proizvoda
        Preuzmite tehnički list

        Kompletirajte vaš sistem

        Obavezni dodaci

        Previous
        Previous
        1809
        1809
        Ugradbena kutija za sistem TS
        Dodajte u listu
        Dodajte u listu
        1824
        1824
        Ugradbena kutija za rigips, sistem TS
        Dodajte u listu
        Dodajte u listu

        Opcionalni dodaci

        • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za sobne/satne termos­tate 1 dostupni proizvodi

        Kompletirajte vaš sistem

        • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za sobne/satne termos­tate
        • 161

          Senzor temperature poda/Daljinski senzor Kućna elektronika

          0,00 €  / *
          Dodajte u listu
          Dodajte u listu

        Tehničke karakteristike

        Insta­la­cija, montaža
        • Monti­ranje na
          PŽ montaža
        Uvjeti kori­štenja
        • Radna tempe­ra­tura
          -5 - 45 °C
        Funk­cije
        • Sa regu­la­torom sobne tempe­ra­ture
          Da
        Snaga
        • Trenutna potrošnja
          12,50 mA
        Dimen­zije
        • Ugra­đena dubina
          12,90 mm
        • Montažna dubina ugrad­benih kutija
          16 mm
        • Visina
          152 mm
        • Širina
          81 mm
        • Dubina
          23 mm
        Oprema
        • Broj aktor­skih tačaka
          6
        Kontrole i indi­ka­tori
        • S LED indi­ka­cijom
          Da
        Mate­ri­jali
        • Boja
          Crna
        • RAL kod
          9005
        • Mate­rijal
          Staklo
        • Obrada povr­šine
          Sjajno
        Ekran
        • Sa ekranom
          Da
        Pribor
        • Ima polje za ozna­ča­vanje
          Ne
        Tekst
        • Funk­cija
          Za funk­cije preki­dača, tastera, regu­la­tora svjetla i žalu­zina, Funk­cija bloki­ranja povr­šine senzora, npr. za čišćenje stak­lene povr­šine
        • Način insta­la­cije
          Za verti­kalnu montažu
        • Tempe­ra­tura
          Dodatni priključak za senzor vanjske tempe­ra­ture, Inte­gri­sani senzor tempe­ra­ture za rad kao produžna jedi­nica kontro­lera, Mjerenje tempe­ra­ture putem unutraš­njeg tempe­ra­turnog senzora ili vanj­skog komu­ni­ka­cij­skog objekta

        Ekološka vrijednost

        Usklađeno sa RoHS Da
        Usklađeno sa REACH Da

        Certifikati i dokumenti

        REACH-declaration 2023-10-20 (english)
        PDF
        32,92 kB
        RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
        PDF
        33,35 kB

        Downloadi

        • Slika proizvoda

          Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

          Slika 75143865  | Hager

          Slika proizvoda 75143865

        • Uputstvo za instalaciju

          Slika Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)  | Hager

          Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

          Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2020-01-01

          PDF
          379,26 kB
        • KNX product database

          Slika KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)  | Hager

          KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

          KNX product database International 2023-08-25

          VD4
          1,66 MB
          Slika KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)  | Hager

          KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

          KNX product database International 2023-08-25

          VD4
          1,45 MB
          Slika KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2  | Hager

          KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

          KNX product database en-GB, pl-PL 2023-08-25

          VD4
          2,34 MB
          Slika KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2  | Hager

          KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

          KNX product database de-DE 2023-08-25

          VD4
          1,84 MB
          Slika KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2  | Hager

          KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

          KNX baza proizvoda en-GB, pl-PL 2020-01-01

          KNXPROD
          1,41 MB
          Slika KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2  | Hager

          KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

          KNX baza proizvoda de-DE 2020-01-01

          KNXPROD
          1,26 MB
        • Vodič za primjenu

          Slika Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/glass sensor comfort (EN, 2012-11)  | Hager

          Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/glass sensor comfort (EN, 2012-11)

          Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2012-11-13

          PDF
          981,01 kB
        • Deklaracija o usklađenosti

          Slika Declaration of Conformity  | Hager

          Declaration of Conformity

          Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-24

          PDF
          291,73 kB
          Slika Declaration of Conformity  | Hager

          Declaration of Conformity

          Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-24

          PDF
          299,80 kB
        Više dokumentacije

        Otkrijte više o ovom programu proizvoda

          5
        • 1
          75141150 - Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 1-struki, sa BCU , R.3, KNX, p.bijela
          75141150
          Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 1-struki, sa BCU , R.3, KNX, p.bijela
        • 2
          75141155 - Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 1-struki, sa BCU , R.3, KNX, crna
          75141155
          Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 1-struki, sa BCU , R.3, KNX, crna
        • 3
          75141160 - Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 1-struki, sa BCU , R.1, KNX, p.bijela
          75141160
          Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 1-struki, sa BCU , R.1, KNX, p.bijela
        • 4
          75141165 - Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 1-struki, sa BCU , R.1, KNX, crna
          75141165
          Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 1-struki, sa BCU , R.1, KNX, crna
        • 5
          75141850 - Touch senzor, komfor, staklo, 1-struki, sa BCU , R.3, KNX, p.bijela
          75141850
          Touch senzor, komfor, staklo, 1-struki, sa BCU , R.3, KNX, p.bijela

        Proizvodi i rješenja

        • E-katalog
        • Distribucija energije
        • Upravljanje energijom
        • Upravljanje kablovima
        • Rješenja za sobe
        • Prekidači i utičnice
        • Pametni domovi

        Kontakt i podrška

        • Kontaktirajte nas
        • FAQ / Pitanja
        • Alati
        • Trening
        • Newsletter
        • Kontakt osobe

        Više o kompaniji

        • O nama
        • Naše reference
        • Održivost
        • Testirano i pouzdano
        • Vijesti
        • Noviteti

        Ko smo mi

        Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

         

        Više o nama

        • Privatnost
        • Cookies
        • Hagergroup
        • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

        Hager d.o.o.
        Igmanska b.b.
        71320 Vogošća
        Bosna i Hercegovina