Centralna ploča za dupli modul AMP džekove, antracit mat 14631606
EAN
4011334301271
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 214 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaModularni džek
-
Broj priključaka2
Kapacitet
-
Broj modula2
Materijali
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina23,40 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Povezani sistemiK.x, Q.x, S.x/B.x
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 14631606
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 14631606
Centralna ploča za dupli modul AMP džekove, antracit mat
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2021-09-02
Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Više dokumentacije