Centralna ploča za sig.i kom.uređaje Ø22,5 mm, sistem cent.pl, aluminij mat lak 14327003
EAN
4011334393917
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 40 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Broj priključaka1
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaLakirano
-
Povezani sistemiK.x
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina13,90 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 14327003
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 14327003
Centralna ploča za sig.i kom.uređaje Ø22,5 mm, sistem cent.pl, aluminij mat lak
PDF
Više dokumentacije