Utičnica, ant, 2 rupe,TV,FM, 1930 jezg • 452210 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
  • 452210

Utičnica, antenska, 3 rupe, TV, FM, 1930/Glas/R.classic, jedna kutija

452210

  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica, antenska, 3 rupe, TV, FM, 1930/Glas/R.classic, jedna kutija 452210

EAN
4011334424666
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
12017013
12017013
Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, K.5, aluminij eloksiran
Dodajte u listu
Dodajte u listu
12017014
12017014
Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, K.5, nehrđajući čelik mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
12017016
12017016
Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, K.1, antracit mat, lakirano
Dodajte u listu
Dodajte u listu
12017019
12017019
Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, K.1, polarna bijela sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
12031404
12031404
Centralna ploča za antentsku utičnicu sa 2 i 3 rupe, B.7, aluminij mat, lakirano
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima
Prigu­ši­vanje
  • Gubitak pri 2150 MHz
    2 dB
  • Gubitak pri 860 MHz
    5,50 dB
Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Krajnja utič­nica
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cijski pojas
    5 - 2.400 MHz
Oprema
  • Broj izlaza
    3
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Metal
Dimen­zije
  • Dubina
    27,20 mm
  • Ugra­đena dubina
    40 mm
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,31 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 452210  | Hager

    Slika proizvoda 452210

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-08  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-08

    PDF
    251,62 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    260215 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, okrugli nosač, antracit
    260215
    USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, okrugli nosač, antracit
  • 2
    260219 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, okrugli nosač, polarna bijela
    260219
    USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, okrugli nosač, polarna bijela
  • 3
    450002 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
    450002
    Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
  • 4
    450009 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
    450009
    Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
  • 5
    454402 - Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat
    454402
    Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina