Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22,5 mm, crna sjajna 14322045
EAN
4011334367093
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (10)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 136 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Broj priključaka1
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kod9005
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
-
Povezani sistemiR.x
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina13,90 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 14322045
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 14322045
Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22,5 mm, crna sjajna
PDF
Više dokumentacije