The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker K.5
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker K.5
    • 14057104
    EAN
    4011334282037
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker K.5

    Tipka, sa simbolom strelice, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina 14057104

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Tipka, sa simbolom strelice, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina

    14057104

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Tipka
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Nehr­đa­jući čelik
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9022
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Nehr­đa­jući čelik
    Dimen­zije
    • Visina
      55 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      25 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža stezalj­kama
    Oprema
    • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP44
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa taktilnim simbolom
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      K.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14057104
    PDF
    RoHS report 14057104
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 14057104  | Hager

      Slika proizvoda 14057104

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 14057104  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 14057104

      Tipka, sa simbolom strelice, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity International 2021-07-28  | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85241175 - Taster za žaluzine, K.1, antracit mat, lakirano
      85241175
      Taster za žaluzine, K.1, antracit mat, lakirano
    • 2
      85741179 - Tajmer za žaluzine, sa displejem, K.1, polarna bijela sjajna
      85741179
      Tajmer za žaluzine, sa displejem, K.1, polarna bijela sjajna
    • 3
      85241179 - Taster za žaluzine, K.1, polarna bijela sjajna
      85241179
      Taster za žaluzine, K.1, polarna bijela sjajna
    • 4
      85241177 - Taster za žaluzine, K.5, aluminij mat, lakirano
      85241177
      Taster za žaluzine, K.5, aluminij mat, lakirano
    • 5
      85741175 - Tajmer za žaluzine, sa displejem, K.1, antracit mat, lakirano
      85741175
      Tajmer za žaluzine, sa displejem, K.1, antracit mat, lakirano

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina