Okvir, 1-struki sa dihtungom, vodootporan, PŽ IP44 polarna bijela, sjajna 132809
EAN
4011334186571
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj:1
-
Broj modula1
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP44
-
Otpornost na udarce IKIK02
Tekst
-
Način instalacijePričvršćivanje stezaljkom, Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-
Serijewg UP IP44
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 132809
-
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-09-27
PDF221,17 kB
Više dokumentacije