11376074
EAN
4011334442981
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaLakirano
Tekst
-
OtisakSa otisnutim simbolom krivulje
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima
Dimenzije
-
Promjer osovine4 mm
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20
-
Povezani sistemiBerker Q.x