Kućište za NŽ montažu, 2-struko, S.1, bijela sjajna 10428982
EAN
4011334278979
Pakovanje
5 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Izlaz za utičnicu 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 12 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj modula2
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kod1013
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina83 mm
-
Širina154 mm
-
Dubina42 mm
-
Ugrađena dubina37 mm
Oprema
-
Sa ulazom za kabalDa
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
Pribor
-
Sa poklopcem okviraNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiBerker S.x/B.x
-
Povezane serijeBerker S.1
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 10428982
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 10428982
Kućište za NŽ montažu, 2-struko, S.1, bijela sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Više dokumentacije