Abdeckung kallysto für Multimedia Einsätze, brillantweiß WYA480
EAN
3250617029087
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeBrilliantweiß
-
RAL Nummer9010
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Produktbild
-
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-01-20
PDF82,26 kB
Mehr Downloads