LED Leuchtmittel für Schalter und Taster, Bauform I, Farbe blau, 12-28 V~ WUZ692
EAN
3250617026925
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung24 - 24 V
Elektrischer Strom
-
Nennstrom0,01 A
Werkstoff
-
FarbeBlau
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-10-27
PDF79,01 kB
Mehr Downloads