Kleinverteiler,IC²,APV,1-reihig,6PLE,IP40,MS-Klemme,N+PE,weiße Tür VD106PD
EAN
3250616640993
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung400 - 400 V
Installation, Montage
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
Montage aufAufputz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
Ausstattung
-
Anzahl der Schienen1
-
Anzahl Reihen1
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockJa
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
Kapazität
-
Anzahl Module6
Funktionen
-
Mit LeitungseinführungJa
Abmessungen
-
Höhe170 mm
-
Breite134,50 mm
-
Tiefe91 mm
-
Breite in Teilungseinheiten6
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
Sicherheit
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
SchließungstypSchnappverschluss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest750 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
6LE089664A MOA APV IC2
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF2,36 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-04-08
PDF205,55 kB
Mehr Downloads