Schaltaktor 10-fach KNX, 16A TXA207C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
Mit Bussystem KNXJa
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Breite in Teilungseinheiten6
-
Funk bidirektionalNein
-
Mit Schieber für HandschaltungJa
-
Nennstrom16 A
-
Ausgangsleistung1200 W
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Systemspannung30 V DC über Bus
-
Schutzart IPIP20
-
Betriebstemperatur0 - 45 °C
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Betriebsanleitung für TXA207A - Schaltaktor 10fach KNX (DE-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 10.2010)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01
PDF1,33 MBMode d'emploi Module 10 Sorties - TXA207C
Montageanleitung fr-FR, it-IT 2020-01-01
PDF235,08 kB -
KNX Produktdatenbank
Logiciel d'application ETS du TXA207Y
KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25
VD2672,89 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für TXA207x, TXB202A - Schaltausgang KNX (DE, Vers. 6T 7802a)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF852,97 kB -
Funktionsbeschreibung
Description d'application TXA20Y
Funktionsbeschreibung en-GB 2020-01-01
PDF728,96 kBFunktionsbeschreibung TX100 für Beleuchtungsschalter (DE, Vers. 6T 7436b)
Funktionsbeschreibung de-DE 2020-01-01
PDF787,98 kB