Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm reinweiß SL2011539010
EAN
4012740896054
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung:SL2011539016
Technische Merkmale
Zubehör
-
FormteilausführungHaubenformteil
Einstellungen
-
Winkelbereich83 - 135
Abmessungen
-
Höhe115 mm
-
Breite20 mm
Werkstoff
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-DE 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Konformitätserklärung
CE Zertifikat SL
Konformitätserklärung International 2017-01-13
PDF21,73 kBEU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Mehr Downloads