Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 40x60mm reinweiß LFS4006009010
EAN
4012740284103
Marke
Hager
VPE
12 m
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung:LFS4006009016
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kupplung für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
Endstück für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
Inneneck für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
Außeneck für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
Flachwinkel für Leitungführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 5 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe40 mm
-
Breite60 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt1700 - 1700 mm²
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)7
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeLackiert
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
Schutzart IPIP30
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Ja
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 90 °C
Konnektivität
-
KanalverbindungExtra Kupplungen
Ausstattung
-
Anzahl der Trennwände0
-
Kammeranzahl1 - 1
-
Anzahl steckbare Trennwände0
-
Mit KabelhalteklammerJa
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktzertifikat
Produktzertifikat de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für LFSxx - Elektroinstallationskanal für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 09.2021)
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Mehr Downloads