Inneneck zu BRAP 65x170mm aus aluminium natureloxiert L6571ELN
EAN
4012740902328
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe65 mm
-
Breite170 mm
Zubehör
-
FormteilausführungUnterteil
Einstellungen
-
Winkelbereich90 - 90
Installation, Montage
-
BodenlochungNein
Werkstoff
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeEloxiert
-
FarbeAluminium
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieJa