Endstück zu GBD 50x160mm aus ABS in reinweiß L43439010
EAN
4012740884211
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe50 mm
-
Breite160 mm
Konfiguration
-
SchnittkaschierendJa
Werkstoff
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1075_GBA
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF996,55 kBProduktlizenz_NF004_1077_GBD
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Konformitätserklärung
EU-Deklaration GBD T043A FR_EN 26072019
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Mehr Downloads