Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech LFS 30x45mm reinweiß L27559010
EAN
4012740292924
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung:LFS3004559016
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe30 mm
-
Breite45 mm
Zubehör
-
FormteilausführungUnterteil, Oberteil
Einstellungen
-
Winkelbereich90 - 90
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeLackiert
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
Schutzart IPIP30
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Ja
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 90 °C
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktzertifikat
Produktzertifikat de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für LFSxx - Elektroinstallationskanal für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 09.2021)
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Mehr Downloads