Motorantrieb für Baugröße h630 24 - 48V DC HXD040H
EAN
3250613370022
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.
Technische Merkmale
Spannung
-
VersorgungsspannungsartDC
-
Steuerspannung AC0 - 0 V
-
Steuerspannung DC24 - 48 V
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung für HXB069H, HXD040H - Motorantrieb für Baugröße h630, Verriegelungskabel für Leistungsschalter (EN, Stand: 11.2018)
Montageanleitung International 2018-11-21
PDF2,44 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Mehr Downloads