Motorantrieb für Baugröße h250 24V DC HXC040H
EAN
3250613369583
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H40
Preis
900,67 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.
Technische Merkmale
Spannung
-
VersorgungsspannungsartDC
-
Steuerspannung AC0 - 0 V
-
Steuerspannung DC24 - 24 V
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung für HXB068H, HXC040H - Motorantrieb für Baugröße h250, Verriegelungskabel für Leistungsschalter (multi-language, Stand: 03.2014)
Montageanleitung International 2014-03-20
PDF1,95 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Mehr Downloads