Wippe 2-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz GW2C9011
EAN
4012740983822
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeGraphitschwarz
-
RAL Nummer9011
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffPC-ABS
-
OberflächeUnbehandelt
Konnektivität
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
Texte
-
AufdruckOhne Aufdruck
Abmessungen
-
Achsdurchmesser0
Ausstattung
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Sicherheit
-
Schutzart IPIP30
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads