Rundkette starr/flexibel mit Fußteil/Halter d=70mm ausgezogene L=0,8m anthrazit G71117021
EAN
4012740884648
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T06
Preis
82,40 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe70 mm
-
Breite70 mm
-
Lichter innerer Querschnitt4182 - 4182 mm²
Ausstattung
-
Anzahl der Trennwände1
Werkstoff
-
FarbeSchwarzgrau
-
RAL Nummer7021
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren