Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 12,5m G4750
EAN
4012740885539
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Architektur
-
Polanzahl3
Spannung
-
Max. Betriebsspannung250 V
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Bemessungsstoßspannung4 kV
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Kabel
-
Kabeldurchmesser11 mm
-
Leitung dauertemperaturbeständig bis70 °C
Anschluss
-
Leiterquerschnitt1,50 - 1,50 mm²
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
Abdeckung, Tür
-
VerriegelbarNein
Konnektivität
-
Anzahl Drähte3
Ausstattung
-
Mechanische KodierungJa
-
Ausführung Seite 1 KabelBuchse
-
Ausführung Seite 2 KabelStecker
-
KabelartVerbindungskabel
Einsatzbedingungen
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-23
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
Farbe KontakteinsatzSchwarz
Leistung
-
Brandlast6,77 kWh
Widerstand
-
Kontaktwiderstand1 mΩ