Endstück schnittkaschierend zu BRHN 70x130mm halogenfrei in lichtgrau G12537035
EAN
4012740845298
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T02
Preis
€ 33,55
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe67 mm
-
Breite130 mm
-
Maß a8 mm
Konfiguration
-
SchnittkaschierendJa
Werkstoff
-
WerkstoffPC-ABS
-
OberflächeLackiert
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren