Flachwinkel BRN 70x210mm lichtgrau • G12357035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

      Menu
      • Produkte
      • Lösungen
        Digitale Zeitschaltuhren
        Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
        Mehr erfahren
        • Lösungen
        • Aktuelles
          Digitale Zeitschaltuhren
          Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
          Mehr erfahren
        • Energieverteilung
          • Kleinverteiler volta
          • Notstromverteiler
          • Feldverteiler-Familie
          • AC-Sammlerverteiler
          • Energiezähler
          • Digitale Zeitschaltuhren
          • Alle ansehen
          Digitale Zeitschaltuhren
          Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
          Mehr erfahren
        • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
          • Brüstungskanalsysteme
          • Leitungsführungssysteme
          • Mediensäule
          • Geräteeinbau
          • Alle ansehen
          Digitale Zeitschaltuhren
          Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
          Mehr erfahren
        • Präsenz- und Bewegungsmelder
          Digitale Zeitschaltuhren
          Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
          Mehr erfahren
        • Für Ihr Projekt
          • Einfamilienhaus
          • Bürogebäude
          • Hotel
          • Handel
          • Mehrfamilienhaus
          • Digitales Klassenzimmer
          • Alle ansehen
          Digitale Zeitschaltuhren
          Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
          Mehr erfahren
        • Für Ihre Tätigkeit
          • Elektrotechniker
          • Elektroplaner
          • Schaltanlagenbau
          • Alle ansehen
          Digitale Zeitschaltuhren
          Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
          Mehr erfahren
        • Referenzen
          Digitale Zeitschaltuhren
          Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
          Mehr erfahren
        • Alle ansehen
      • Tools
        Hagercad Planungssoftware
        Besser planen als je zuvor.
        Mehr erfahren
        • Tools
        • Hagercad Planungssoftware
          Hagercad Planungssoftware
          Besser planen als je zuvor.
          Mehr erfahren
        • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
          Hagercad Planungssoftware
          Besser planen als je zuvor.
          Mehr erfahren
        • Zeitschaltuhren - mood App
          Hagercad Planungssoftware
          Besser planen als je zuvor.
          Mehr erfahren
        • Mediensäulen-Konfigurator
          Hagercad Planungssoftware
          Besser planen als je zuvor.
          Mehr erfahren
        • Brüstungskanal-Konfigurator
          Hagercad Planungssoftware
          Besser planen als je zuvor.
          Mehr erfahren
        • Raumsäulen-Konfigurator
          Hagercad Planungssoftware
          Besser planen als je zuvor.
          Mehr erfahren
        • Alle ansehen
      • Wissen
        Trainings & Events
        Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
        Zum Veranstaltungs-Kalender
        • Wissen
        • e-nnovation - Fachmesse
          Trainings & Events
          Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
          Zum Veranstaltungs-Kalender
        • How-to Videos
          Trainings & Events
          Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
          Zum Veranstaltungs-Kalender
        • Social Media
          Trainings & Events
          Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
          Zum Veranstaltungs-Kalender
        • FAQ
          Trainings & Events
          Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
          Zum Veranstaltungs-Kalender
        • BIM-Objekte
          Trainings & Events
          Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
          Zum Veranstaltungs-Kalender
        • Alle ansehen
      • Service
        Download-Center
        Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
        Zum Download-Center
        • Service
        • Downloads
          Download-Center
          Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
          Zum Download-Center
        • connect - Das Neugründer-Netzwerk
          Download-Center
          Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
          Zum Download-Center
        • Newsletter Anmeldung
          Download-Center
          Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
          Zum Download-Center
        • Alle ansehen
      • Über uns
        Ihr Ansprechpartner
        Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
        Zu unserem Team
        • Über uns
        • Kontakt
          Ihr Ansprechpartner
          Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
          Zu unserem Team
        • Nachhaltigkeit
          Ihr Ansprechpartner
          Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
          Zu unserem Team
        • Alle ansehen
      • Alle Kategorien anzeigen
      Account
      • Katalog
      • G12357035
      Ausverkauft
      G12357035 - Flachwinkel schnittkaschierend zu BRN 70x210mm aus PVC in lichtgrau
      G12357035 - Flachwinkel schnittkaschierend zu BRN 70x210mm aus PVC in lichtgrau
      G12357035 - Flachwinkel schnittkaschierend zu BRN 70x210mm aus PVC in lichtgrau
      Ausverkauft

      Flachwinkel schnittkaschierend zu BRN 70x210mm aus PVC in lichtgrau

      G12357035

      G12357035 - Flachwinkel schnittkaschierend zu BRN 70x210mm aus PVC in lichtgrau
      G12357035 - Flachwinkel schnittkaschierend zu BRN 70x210mm aus PVC in lichtgrau
      Ausverkauft
      G12357035 - Flachwinkel schnittkaschierend zu BRN 70x210mm aus PVC in lichtgrau

      Flachwinkel schnittkaschierend zu BRN 70x210mm aus PVC in lichtgrau G12357035

      EAN
      4012740844925
      Marke
      Hager
      VPE
      1 Stück
      Preis
      Preis auf Anfrage

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

      Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

      Ein Konto erstellen Anmelden

      Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.


      • Technische Merkmale
      • Umweltwert
      • Downloads
      Datenblatt

      Technische Merkmale

      Abmes­sungen
      • Höhe
        67 mm
      • Breite
        210 mm
      • Maß a
        266 mm
      • Maß b
        266 mm
      Zubehör
      • Form­tei­l­aus­füh­rung
        Hauben­form­teil
      Konfi­gu­ra­tion
      • Schnitt­ka­schie­rend
        Ja
      Instal­la­tion, Montage
      • Boden­lo­chung
        Nein
      Werk­stoff
      • Werk­stoff
        Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
      • Ober­fläche
        Unbe­han­delt
      • Farbe
        Licht­grau
      • RAL Nummer
        7035

      Umweltwert

      Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

      Zertifizierungen und Dokumente

      REACH-declaration 2023-10-20 (english)
      PDF
      32,90 kB
      RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
      PDF
      33,33 kB

      Downloads

      • Produktbild

        Bild G12357035 | Hager Deutschland

        Produktbild G12357035

      • Konformitätserklärung

        Bild EU-Konformitätserklärung für BRN65 | Hager Deutschland

        EU-Konformitätserklärung für BRN65

        Konformitätserklärung International 2020-01-29

        PDF
        54,01 kB
      Mehr Downloads
      *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

      Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

      • Energieverteilung
      • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
      • Gebäudeautomation

       

       

      Kontakt & Service

      • Kontakt
      • Unser Team
      • Download-Center

      Unternehmen

      • Über uns
      • Nachhaltigkeit
      • Karriere

      Wer wir sind

      Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

      Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

      Folgen Sie uns 

      • Impressum
      • Datenschutzerklärung
      • Cookies
      • Sicherheitslücken melden
      • AGBs

       

      Hager Electro Ges.m.b.H.
      Dieselgasse 3
      2333 Leopoldsdorf