Deckblech geschlossen IP4x 600x400 (BxT) verzinkt FZ882WE
EAN
7611919323468
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H10
Preis
113,20 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1,25 mm
-
Breite600 mm
-
Tiefe373 mm
Ausstattung
-
Mit KabeleinführungNein
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
FarbeZink
Installation, Montage
-
Geeignet für AußenbereichNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren